Fastening Set 8 40x40x40, grey similar to RAL 7042
0.0.640.32

Fastening Set 8 40x40x40, grey similar to RAL 7042

0.0.640.32

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/64032
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
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
Fastening Set 8 40x40x40, grey similar to RAL 7042
0.0.640.32

Atributos

Line
line 8
Property
grey similar to RAL 7042
Delivery unit
1 set
Weight
m = 136 g
ESD
ESD-safe = No
Fastening Set 8 40x40x40, grey similar to RAL 7042
0.0.640.32

Detalhes

Fastener 8 40x40, Die-cast zinc, black
Fastener Cap 8 40x40x40
3 Button-Head Screws ISO 7380-M8x20, St, bright zinc-pl.
Fastening Set 8 40x40x40, grey similar to RAL 7042
0.0.640.32

Acessórios/Assistência

Fastener Cap 8 40x40x40, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.628.69

Downloads

Finding the right fastener fast(2 MB)
Fastening Set 8 40x40x40, grey similar to RAL 7042
0.0.640.32

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
UNSPSC 9.0
31162502
customs tariff number
79070000