Arm Rests, PP ESD
0.0.639.98

Arm Rests, PP ESD

0.0.639.98

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/63998
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Strong backing for back-friendly solutions – item becomes the first and only manufacturer of industrial work benches to receive the AGR seal of approval. This means our Work Bench System is certified to the stringent ergonomic requirements laid down by the committee of experts at the Campaign for Healthy Backs (AGR e.V.). That’s good news for you and for sustainable preventive approaches to protecting any company’s most valuable resource – its workforce.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 set
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Downloads
  • Vídeos
  • Classificação
Arm Rests, PP ESD
0.0.639.98

Atributos

Line
Work Bench System
Delivery unit
1 set
Weight
m = 3.3 kg
ESD
ESD-safe = Yes
Arm Rests, PP ESD
0.0.639.98

Detalhes

Both Chair designs can be retrofitted with
Arm Rests, PP, triangular, adjustable height (70 mm range) and spacing (40 mm range), also available with ESD protection

Downloads

ESD Product Qualification(331 KB)

Vídeos

item New Products Spring 2011

Ergonomic work bench systems, the new Line D30 and innovative enhancements for the MB Building Kit System -- Discover new ideas from item. A diverse range of possible applications, maximum product quality and impressive service make all the difference. item solutions are tried and tested and centred around customer requirements.
Arm Rests, PP ESD
0.0.639.98

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
21100591
eCl@ss 4.0
21100502
eCl@ss 4.1
21100502
eCl@ss 5.0
21100502
eCl@ss 5.1
21100502
eCl@ss 6.0.1
21100503
eCl@ss 7.1
21100502
eCl@ss 8.0
21100502
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
customs tariff number
94019980