Roller Conveyor St Guide Rail z, grey similar to RAL 7042
0.0.639.05

Roller Conveyor St Guide Rail z, grey similar to RAL 7042

0.0.639.05

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/63905
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce., length 4500 mm
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Downloads
  • Vídeos
  • Aplicação
  • Classificação
Roller Conveyor St Guide Rail z, grey similar to RAL 7042
0.0.639.05

Atributos

Line
Line D30
Material
PVC
Property
grey similar to RAL 7042
Delivery unit
1 pce., length 4500 mm
Weight, spec. Length
m = 578.0 g/m
ESD
ESD-safe = No
Length, rated
L = 4500 mm
Roller Conveyor St Guide Rail z, grey similar to RAL 7042
0.0.639.05

Detalhes

Guide Rails make Roller Conveyor St even more flexible. The lateral guide helps ensure goods of all types are conveyed to the relevant destination safely and securely.
Guide Rails e 65 are easily slid onto Roller Conveyors St D30, while Guide Rails z are installed in Kanban trolleys and conveyor lines as separate stop and slide strips using Fastening Bracket D30. Cut to length and it’s ready to use – the ideal system for lean production processes.
The Guide Rails are naturally also available in an electrostatically dissipative (ESD-safe) version to help protect sensitive products.
Roller Conveyor St Guide Rail z, grey similar to RAL 7042
0.0.639.05

Acessórios/Assistência

Roller Conveyor St Fastening Bracket D30
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.642.47
Roller Conveyor St, Fastening Bracket D30 with Stop H27
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.642.46
Roller Conveyor St, Fastening Bracket U D30
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.647.07
Roller Conveyor St, Fastening Bracket I D30
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.647.06
Roller Conveyor St, End Cap
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.647.08
Roller Conveyor St, Support D30
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.647.10
Roller Conveyor St, Fastening Bracket D30 with Stop H43
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.652.46

Downloads

Technical documentation(3 MB)

Vídeos

item Line D30 New Products Spring 2011

Fit stable diagonal bars easily with the new Fastener D30-45°, link up to existing structures with Adapters D30/D28 and secure adjustable feet and castors to Tubes D30 -- the new Line D30 has just become universal.

item New Products Spring 2011

Ergonomic work bench systems, the new Line D30 and innovative enhancements for the MB Building Kit System -- Discover new ideas from item. A diverse range of possible applications, maximum product quality and impressive service make all the difference. item solutions are tried and tested and centred around customer requirements.

Aplicações

Material provisioning rack on castors - Article EX-01051

This material provisioning rack from item comprises three inclined provisioning levels that are loaded according to the FIFO principle.

Mais informações
PDF CAD Lista de peças Figuras

Aplicações

Large transport trolley - Article EX-01055

This first-in, first-out (FIFO) rack is ideal for holding heavy material crates.

Mais informações
PDF CAD Lista de peças Figuras

Aplicações

Work bench interlinking - Article EX-01080

This work bench scenario is one example of how three workstations can be interlinked using an integrated material picking rack. Production parts move rapidly along roller conveyors between work benches to precisely where they are needed.

Mais informações
PDF CAD Lista de peças Figuras
Roller Conveyor St Guide Rail z, grey similar to RAL 7042
0.0.639.05

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 8.0
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
customs tariff number
39169090