Conduit Cap 40x40 with Cable Entry Protector, black
0.0.638.31

Conduit Cap 40x40 with Cable Entry Protector, black

0.0.638.31

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/63831
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
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
Conduit Cap 40x40 with Cable Entry Protector, black
0.0.638.31

Atributos

Material
PA-GF
Property
black
Delivery unit
1 set
Weight
m = 8 g
ESD
ESD-safe = No
Conduit Cap 40x40 with Cable Entry Protector, black
0.0.638.31

Detalhes

No more fiddly edge protection that flies off every time cabling is changed.
The systematic closure for all cable conduits with a screw channel for fastening Caps (Conduits SE 40x40 and SE 80x80 and the Modular Conduit System).
Two-part Conduit Caps with Cable Entry Protector remain attached to the conduit, but still allow additional cables or hoses to be added or removed. Once the Lid Profile has been replaced, the removable part of the cap safely covers the edge of the lid and protects the cables within the conduit.
Recommended screws: Self-Tapping Screw DIN 7981 St 4.2x9.5 (8.0.000.13).
Conduit Cap 40x40 with Cable Entry Protector, black
0.0.638.31

Acessórios/Assistência

Self-Tapping Screw DIN 7981 St 4.2x9.5, bright zinc-plated
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
8.0.000.13

Vídeos

item New Products Autumn 2011

Ergonomic work bench systems, the new Line D30 and innovative enhancements for the MB Building Kit System - discover new ideas from item.

item MB Building Kit System New Products Autumn 2011

It's brand new - an item profile that is entirely non-metallic. item now offers a Profile 8 and Tube D30 for special applications that are made entirely of an innovative material comprising 70 percent wood and 30 percent plastic. As a result, users can now build constructions that do not conduct electricity or affect the radio frequency range.
Conduit Cap 40x40 with Cable Entry Protector, black
0.0.638.31

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
customs tariff number
39235090