Roller Conveyor St D30, grey similar to RAL 7042
0.0.637.53

Roller Conveyor St D30, grey similar to RAL 7042

0.0.637.53

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/63753
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce., length 4500 mm
≥1
on application
cut-off max. 4500 mm
≥1
on application
1 pce., length 3000 mm
≥1
on application

on application on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Assistência
  • Ferramentas
  • Downloads
  • Vídeos
  • Aplicação
  • Classificação
Roller Conveyor St D30, grey similar to RAL 7042
0.0.637.53

Atributos

Line
Line D30
Property
grey similar to RAL 7042
Delivery unit
cut-off max. 4500 mm
Weight, spec. Length
m = 844 g/m
ESD
ESD-safe = No
Roller Conveyor St D30, grey similar to RAL 7042
0.0.637.53

Detalhes

Roller conveyor profile, St, bright zinc-plated
Castors, PP, grey
Axles, St, bright zinc-plated
Cut to size, slot into place, tighten and you’re good to go! Thanks to its robust design, item Roller Conveyor St D30 forms the basis of many applications. It is supplied ready for installation. The roller conveyor profile made from sheet steel can also be cut to size with ease. A large selection of fastening brackets paves the way for conveyor lines in a whole host of installation scenarios and at any angle you can think of.
Roller Conveyor St D30 uses smooth-running roller elements on steel axles for a long service life. Depending on how smoothly the line needs to run, users can choose between Roller Conveyor St D30 (with or without flanged wheel) and Roller Conveyor St D30/2 (half the axle spacing).
Things that would scratch or damage standard roller elements can usually be transported directly on Roller Conveyor St D30 with Steel Tyres, without first having to be placed in a container. Thanks to their steel covering, the roller elements in this conveyor are resistant to metallic and sharp-edged components.
Calculate the load-carrying capacity and support width of the Roller Conveyor using this diagram:
Roller Conveyor St carries a load of 5 x 15 kg over a span of 1500 mm. This load (75 kg) is distributed over two Roller Conveyors, each with a span of 1500 mm. That corresponds to maximum load-carrying capacity q.
Permissible force on a single roller element of Roller Conveyor St D30: F < 100 N
Roller Conveyor St D30, grey similar to RAL 7042
0.0.637.53

Acessórios/Assistência

Roller Conveyor St Guide Rail e 65, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce., length 4500 mm
Artigo n.º
0.0.639.01
Roller Conveyor St Fastening Bracket D30
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.642.47
Roller Conveyor St, Fastening Bracket D30 with Stop H27
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.642.46
Roller Conveyor St, Fastening Bracket I D30
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.647.06
Roller Conveyor St, Fastening Bracket U D30
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.647.07
Roller Conveyor St, End Cap
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.647.08
Roller Conveyor St, Support D30
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.647.10
Roller Conveyor St Guide Rail e 32, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce., length 4500 mm
Artigo n.º
0.0.648.70
Roller Conveyor St D30 Brake
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.647.76
Roller Conveyor St, Fastening Bracket D30 with Stop H43
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.652.46
Roller Conveyor St, Butt Fastener
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.654.75
Profile Saw Cut, Steel Cross-Sections
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.723.07
Roller Conveyor St D30, grey similar to RAL 7042
0.0.637.53

Ferramentas

Roller Conveyor St, Assembly Pliers
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.654.73

Downloads

Technical documentation(3 MB)

Vídeos

item Line D30 - simple, flexible and efficient!

Simple handling is the key feature of Line D30 and delivers maximum cost efficiency in the continuous improvement of manufacturing processes. It is made possible by non-machined connections, simple joining and a forgiving design principle.

Aplicações

Shelf for intermediate store with roller conveyors - Article EX-01035

The ideal solution for moving material rapidly between work stations.

Mais informações
PDF CAD Lista de peças

Aplicações

D30 rack for intermediate storage - Article EX-01050

Lightweight, cylindrical profiles provide a stable, light frame.

Mais informações
PDF CAD Lista de peças Figuras

Aplicações

Material provisioning rack on castors - Article EX-01051

This material provisioning rack from item comprises three inclined provisioning levels that are loaded according to the FIFO principle.

Mais informações
PDF CAD Lista de peças Figuras

Aplicações

D30 work bench with roller conveyor - Article EX-01052

This stable work bench with roller conveyor is the perfect starting point for creating interlinked workstations in a lean production environment.

Mais informações
PDF CAD Lista de peças Figuras

Aplicações

Large transport trolley - Article EX-01055

This first-in, first-out (FIFO) rack is ideal for holding heavy material crates.

Mais informações
PDF CAD Lista de peças Figuras

Aplicações

FIFO picking trolley for integration into a work bench - Article EX-01079

This FIFO picking trolley acts as an integrated rack for moving goods. The trolley has been designed so that it can be adapted to suit individual work benches.

Mais informações
PDF CAD Lista de peças Figuras

Aplicações

Work bench interlinking - Article EX-01080

This work bench scenario is one example of how three workstations can be interlinked using an integrated material picking rack. Production parts move rapidly along roller conveyors between work benches to precisely where they are needed.

Mais informações
PDF CAD Lista de peças Figuras

Aplicações

Ergonomic D30 rack - Art. no. EX-01094

This mobile rack has two inclined removal slopes that function as feed-in levels and are positioned at optimum reaching height. The lower portion is used as a return line.

Mais informações
PDF CAD Lista de peças Figuras
Roller Conveyor St D30, grey similar to RAL 7042
0.0.637.53

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 8.0
36120407
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
customs tariff number
84283920