ESD Connection Cable DK10 - Ring Connector 5 mm
0.0.636.84

ESD Connection Cable DK10 - Ring Connector 5 mm

0.0.636.84

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/63684
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Downloads
  • Classificação
ESD Connection Cable DK10 - Ring Connector 5 mm
0.0.636.84

Atributos

Line
Work Bench System
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 16.5 g
ESD
ESD-safe = Yes
ESD Connection Cable DK10 - Ring Connector 5 mm
0.0.636.84

Detalhes

Cable, straight, diameter 2.4 mm, black
Snap fastener, diameter 10 mm
Ring connector, 5 mm"
Making the connection – the ESD Connection Cable and ESD Central Connection from item.
Choose the best connection cable for your needs. Straight cables (with or without ring connector) and coiled cables are available.

Downloads

ESD Product Qualification(330 KB)
ESD Connection Cable DK10 - Ring Connector 5 mm
0.0.636.84

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
customs tariff number
85444290