Notice Holder A4, magnetic, green
0.0.636.62

Notice Holder A4, magnetic, green

0.0.636.62

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/63662
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Notice Holder A4, magnetic, green
0.0.636.62

Atributos

Line
Work Bench System
Property
green
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 120 g
ESD
ESD-safe = No
Notice Holder A4, magnetic, green
0.0.636.62

Detalhes

Rigid PVC film, 0.4 mm, non-reflective
All-round magnetic frame
The magnetic Notice Holder is a useful solution for protecting and displaying important information on item Compound Material St. The Notice Holder is made of hard-wearing non-reflective film, has been designed for A4 sheets and features a frame in grey, yellow, green or red.
Powerful circular Board Magnets are available as a means of temporarily affixing loose notes, documents and even large drawings directly to Compound Material St.
Notice Holder A4, magnetic, green
0.0.636.62

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
customs tariff number
39269097