Linear Guide Carriage Unit 8 D14 120x80
0.0.634.63

Linear Guide Carriage Unit 8 D14 120x80

0.0.634.63

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/63463
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
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
Linear Guide Carriage Unit 8 D14 120x80
0.0.634.63

Atributos

Line
line 8
Delivery unit
1 set
Weight
m = 1.54 kg
ESD
ESD-safe = No
Linear Guide Carriage Unit 8 D14 120x80
0.0.634.63

Detalhes

2 Linear Guide Units
Carriage plate, Al
4 sets crews 8 M5, St, bright zinc-plated
6 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 6912-M5x40, St, bright zinc-plated
Notes on Use and Installation
Looking for a linear slide that is more rigid and compact than roller guides but just as modular and easy to fit to standard profiles?
The linear guide units from item are exactly what you need!
Complete carriages for profile widths of 40 and 80 mm that are mounted on shafts in Shaft-Clamp Profiles. Other benefits of these guide elements include ease of assembly, lower moving mass and simple adjustability.
Guiding shafts D14 can be fitted to Profiles 8 (not the light or E variants) in widths of 40 or 80 mm. Maximum guide length: 6,000 mm. The guide is particularly suitable for tensile and compressive loads on the carriage plate.
Displacement force along the X axis: 40 N
The static and dynamic load ratings and static moment characterise the rolling-ball contact between the carriage and rail and are used for calculating the service life based on the rules for the roller bearing calculation:
Universal connection bores in the carriage plate:
M8 threaded holes for fastening profiles or any other structures.
The driving force:
A Timing Belt or spindle drive KGT can be connected to a Profile 8 that is screwed to the carriage plate.
Linear Guide Carriage Unit 8 D14 120x80
0.0.634.63

Acessórios/Assistência

Shaft-Clamp Profile 8 D14, natural
Unidade de entrega
cut-off max. 3000 mm
Artigo n.º
0.0.294.34
Shaft D14, bright
Unidade de entrega
cut-off max. 6000 mm
Artigo n.º
0.0.294.01

Downloads

Assembly instruction(524 KB)
Linear Guide Carriage Unit 8 D14 120x80
0.0.634.63

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 7.1
23050702
eCl@ss 8.0
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
customs tariff number
84879090