Table Frame 4 E 1800
0.0.633.90

Table Frame 4 E 1800

0.0.633.90

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/63390
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Strong backing for back-friendly solutions – item becomes the first and only manufacturer of industrial work benches to receive the AGR seal of approval. This means our Work Bench System is certified to the stringent ergonomic requirements laid down by the committee of experts at the Campaign for Healthy Backs (AGR e.V.). That’s good news for you and for sustainable preventive approaches to protecting any company’s most valuable resource – its workforce.

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Downloads
  • Aplicação
  • Classificação
Table Frame 4 E 1800
0.0.633.90

Atributos

Line
Work Bench System
Delivery unit
1 set
Weight
m = 40.3 kg
ESD
ESD-safe = No
Table Frame 4 E 1800
0.0.633.90

Detalhes

item work bench 4 E – for work benches that have to exhibit exceptional stability and load-carrying capacity.
In addition to an easy-to-use electric height-adjustment system, one of the key advantages of work bench 4 E is its exceptional load-carrying capacity of up to 4000 N.
The table top is supported by four columns. This design has been specially developed to accommodate/support heavy workpieces and tools.
Work bench 4 E is available in three standard widths, two standard depths and custom dimensions.
All the accessories in the item Work Bench System can be used to configure your ideal work bench 4 E.
Table Frame 4 E 1800
0.0.633.90

Acessórios/Assistência

Table Upright E 1800
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.634.03
Table Overhang E 1800
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.634.08
Cable Duct E 1800
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.637.19
Compound Slide Overhang 1800
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.652.36
Table Upright F 2 F Open, half-height
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.670.55
Table Upright E Open, half-height
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.670.64
Table Upright K56 Open, half-height
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.670.72
Cable Duct E 1800-160x160
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.678.33

Downloads

User Guide(1 MB)
EC-Declaration of Conformity(1 MB)
Declaration of incorporation(279 KB)

Aplicações

Work bench 4 E with Upright and Compound Slide Overhang - Art. no. EX-01107

This design combines a work bench featuring an electrical height-adjustment system with a material trolley that is also height adjustable.

Mais informações
PDF CAD Lista de peças Figuras
Table Frame 4 E 1800
0.0.633.90

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
customs tariff number
76109090