Table Top 40-1800x600 Beech multi-ply, UV lacquer
0.0.633.35

Table Top 40-1800x600 Beech multi-ply, UV lacquer

0.0.633.35

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/63335
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Classificação
Table Top 40-1800x600 Beech multi-ply, UV lacquer
0.0.633.35

Atributos

Line
Work Bench System
Material
Beech Multi-Ply
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 32.8 kg
ESD
ESD-safe = No
Length, rated
L = 1800 mm
Table Top 40-1800x600 Beech multi-ply, UV lacquer
0.0.633.35

Detalhes

- Beech Multi-Ply, 40 mm thick
- Moisture-resistant adhesive
- Longitudinal grain, edges chamfered
- All-over UV lacquer
The table top can be fitted directly over the table columns (d = 0) or in front of the columns (d = 160 mm). The latter option means that Cable Duct E can then be fitted between the columns. If the work bench is to be height adjustable, the table top must be fitted in front of the columns.
Table Top 40-1800x600 Beech multi-ply, UV lacquer
0.0.633.35

Acessórios/Assistência

ESD Table Mat DK10
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.633.96
Table-Top Fastening Set 8
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.617.63
Table-Top Fastening Set D30
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.646.91
Panel Fastener D30
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.630.74
Table-Top Side Fastening Bracket D30
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.658.33
Table-Top Fastening Bracket D30
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.647.11
Table-Top Support 8 520x100
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.703.60
Table-Top Support Set 8 520x100
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.676.17
Table Top Support Set 8 420-45°
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.686.19
Table Top 40-1800x600 Beech multi-ply, UV lacquer
0.0.633.35

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
21100213
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
customs tariff number
44101130