Hinge 10 Al PP4 light
0.0.632.86

Hinge 10 Al PP4 light

0.0.632.86

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/63286
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 set
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Ferramentas
  • Downloads
  • Vídeos
  • Classificação
Hinge 10 Al PP4 light
0.0.632.86

Atributos

Line
line 10
Delivery unit
1 set
Weight
m = 144 g
ESD
ESD-safe = No
Hinge 10 Al PP4 light
0.0.632.86

Detalhes

2 hinge leaves, Al, anodized, natural
2 T-Slot Nuts 10 St M6, bright zinc-plated
2 Countersunk Screws DIN 7991-M6x18, St, bright zinc-plated
Hinge Al light, Pin Set D6
Notes on Use and Installation
The perfect hinge for Line 10. Hinges Al light are adjustable, strong and versatile. Two versions are available: Version FP4 is intended for installing frameless panel elements in a Line 10 profile frame, while version PP4 connects together two profiles, spacing them 4 mm apart and ensuring they can move easily.
The hinges always come with all necessary fastening elements for the profile – the only thing left to decide is whether the door should open to the left or right. Hinges with various load-carrying capacities can be created depending on the Hinge Pin used.
F ≤ 500 N
The Hinge Leaf Profiles can be given a drilled hole or countersink for screw fastening. The correct position of the hole is identified by a marking notch on the rear of the hinge.
Would you like to be completely free to design precisely the hinge you need? Line 10 now has a solution that helps you achieve just that:
The Hinge Leaf Profiles and Pin Set D6 (0.0.621.16) which are available separately can be combined to produce made-to-measure hinges that are perfectly tailored to the given requirements.
Hinge 10 Al PP4 light
0.0.632.86

Ferramentas

Key with T-Handle 4 A/F
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.406.39
Key Insert 4 A/F-1/4″
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.650.50

Downloads

Assembly instruction(397 KB)

Vídeos

item MB Building Kit System New Products Autumn 2011

It's brand new - an item profile that is entirely non-metallic. item now offers a Profile 8 and Tube D30 for special applications that are made entirely of an innovative material comprising 70 percent wood and 30 percent plastic. As a result, users can now build constructions that do not conduct electricity or affect the radio frequency range.

item New Products Autumn 2011

Ergonomic work bench systems, the new Line D30 and innovative enhancements for the MB Building Kit System - discover new ideas from item.
Hinge 10 Al PP4 light
0.0.632.86

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
eCl@ss 8.0
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
UNSPSC 9.0
31162403
customs tariff number
83021000