Step Drill, Universal Connection 10
0.0.632.09

Step Drill, Universal Connection 10

0.0.632.09

Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/63209
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Vídeos
  • Classificação
Step Drill, Universal Connection 10
0.0.632.09

Atributos

Line
line 10
Material
High-performance, high-speed steel
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 431 g
ESD
ESD-safe = No
Step Drill, Universal Connection 10
0.0.632.09

Detalhes

Taper shank: MT 3

Vídeos

item Universal-Fastening Set

The Universal Fastener is a right-angled and power-locking aluminium profile connector which can be moved. This fastener also has a very high load-bearing capacity and machining is limited to one drill hole.

item Building Kit System 10

Line 10 - strong M10 thread and profile grooves with exceptional carrying capacity. Improved profile cross-section for optimised use of materials - reinforces Profiles E and heavy-duty standard Profiles 10.
Step Drill, Universal Connection 10
0.0.632.09

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
21180123
eCl@ss 4.0
21010101
eCl@ss 4.1
21010101
eCl@ss 5.0
21010101
eCl@ss 5.1
21010101
eCl@ss 6.0.1
21180102
eCl@ss 7.1
21180107
eCl@ss 8.0
21180107
UNSPSC 7.0
27112801
UNSPSC 9.0
27112801
customs tariff number
82075070