Distribution Strip
0.0.631.56

Distribution Strip

0.0.631.56

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/63156
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Downloads
  • Aplicação
  • Classificação
Distribution Strip
0.0.631.56

Atributos

Line
Work Bench System
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 530 g
ESD
ESD-safe = No
Distribution Strip
0.0.631.56

Detalhes

4 earthed power sockets (German domestic standard), all-pole switching
3 empty slots for inserts
system plug
Fastening materials
Notes on Use and Installation
One for all. Distribution Strip includes four power sockets (German domestic standard) and three empty slots that allow you to incorporate additional telephone, network (RJ45) and USB connections into the same strip.
The plug-in connector system creates the connection to the power supply and the modular design means that several Distribution Strips can be connected in series. Distribution Strip RCD Unit creates an all-pole break between the system and the power supply in the case of overload or short-circuit. If necessary, the Connecting Cable, Socket / Earthed Plug with earthing lead can be used to integrate additional earthing via a separate cable with a ring cable lug, in line with the VDE 0100 standard.
Distribution Strips can be seamlessly integrated into Line XMS profiles and table Uprights with an integrated cable conduit (K56). When fitting them to Line X profiles, Mounting Set XMS, Multi-Socket Power/Distribution Strips (0.0.655.27) has to be used. Fastening Sets in various angles (70°: 0.0.627.42, 90°: 0.0.627.40) are available for fitting to a Line 8 profile groove or panel.
Distribution Strip
0.0.631.56

Acessórios/Assistência

Multi-Socket Power Strip Angle Fastening Set
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.627.40
Multi-Socket Power Strip Angle Fastening Set 70°
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.627.42
Distribution Strip RCD Unit
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.633.95
Distribution Strip Insert RJ45
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.633.93
Distribution Strip Insert USB
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.633.94
Connecting Cable, Socket / Earthed Plug, black
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.417.42
Socket, Spring-Force Connected, black
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.417.44
Plug, Spring-Force Connected, black
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.417.59
Extension Cable, Socket / Plug, black
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.417.52
Adapter, Socket / Plug, black
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.417.45
Mounting Set XMS, Multi-Socket Power/Distribution Strips
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.655.27
Connecting Cable, Socket / Earthed Plug with earthing lead, black
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.677.54
Distribution Strip Insert USB K56
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.660.32

Downloads

Assembly instruction(1 MB)

Aplicações

Double assembly work bench - Article EX-01056

Two height-adjustable table elements with accessories for production work.

Mais informações
PDF CAD Lista de peças Figuras
Distribution Strip
0.0.631.56

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121406
UNSPSC 9.0
39121406
customs tariff number
85366990