Hinge 8 40 Zn, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.630.94

Hinge 8 40 Zn, white aluminium, similar to RAL 9006

0.0.630.94

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/63094
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Hinge 8 40 Zn, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.630.94

Atributos

Line
line 8
Property
white aluminium, similar to RAL 9006
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 181 g
ESD
ESD-safe = No
Force max
Fmax. = 750 N
Hinge 8 40 Zn, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.630.94

Detalhes

Hinge halves, die-cast zinc
Attaching Hinge 8 40 Zn to the profile grooves of Line 8.
Hinge 8 40 Zn can be screw-connected to the end face or to the profile groove.
F = 750 N
Hinge 8 40 Zn can be screw-connected to the end face or to the profile groove.
Holds heavy doors, too! Hinge 8 40 Zn in white aluminium is designed for high loads. It holds large doors on machines, guards and enclosures securely in place for the long term.
The white aluminium design blends perfectly into the overall look of machinery. Hinge 8 40 Zn is also available in black (0.0.196.36).
Hinges Zn connect together profiles at any angle up to 180°. They can be used on the left or right and can be attached to the outer surfaces or end faces of profiles.
If required, e.g. when fitting to a panel element, the anti-torsion pin should be removed with a screwdriver.
Hinge 8 40 Zn, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.630.94

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
eCl@ss 8.0
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
UNSPSC 9.0
31162403
customs tariff number
83021000