Adapter 8 D30
0.0.630.51

Adapter 8 D30

0.0.630.51

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/63051
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Downloads
  • Vídeos
  • Aplicação
  • Classificação
Adapter 8 D30
0.0.630.51

Atributos

Line
Line D30
Material
Die-cast Al
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 17.7 g
ESD
ESD-safe = Yes
Adapter 8 D30
0.0.630.51

Detalhes

The D30 contour for Line 8: Flat Adapter 8 D30 gives a profile with a Line 8 groove the contour of a Profile Tube D30. A fastener from the Lean Production Building Kit System can then be attached to the adapter.
Adapter 8 D30 can also be screwed to a panel element.
Note: The longer Adapter 8 80 D30 can be subsequently moved when a Fastener D30 is connected to it centrally. It is also long enough to accommodate two Fasteners D30.
More space for connections: Adapter 8 80 D30 can be used to connect two Fasteners D30 to one profile with a Line 8 groove. The Adapter has a flat underside, which means it can also be screwed to any panel.
If only one Fastener D30 is fitted in the centre, Adapter 8 80 D30 provides an added advantage – the connection can be subsequently moved, because the screws are still accessible. This means attachments can be easily adjusted without having to detach the Fastener D30.
Adapter 8 D30
0.0.630.51

Acessórios/Assistência

T-Slot Nut V 8 St M6, bright zinc-plated
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.480.50
Fastening Set 8 D30
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.653.82
Flange D30-90x90
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.655.54

Downloads

ESD Product Qualification(323 KB)

Vídeos

2. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

7. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

5. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

10. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

item Line D30 - simple, flexible and efficient!

Simple handling is the key feature of Line D30 and delivers maximum cost efficiency in the continuous improvement of manufacturing processes. It is made possible by non-machined connections, simple joining and a forgiving design principle.

3. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

Aplicações

Material provisioning rack on castors - Article EX-01051

This material provisioning rack from item comprises three inclined provisioning levels that are loaded according to the FIFO principle.

Mais informações
PDF CAD Lista de peças Figuras

Aplicações

Large transport trolley - Article EX-01055

This first-in, first-out (FIFO) rack is ideal for holding heavy material crates.

Mais informações
PDF CAD Lista de peças Figuras

Aplicações

FIFO picking trolley for integration into a work bench - Article EX-01079

This FIFO picking trolley acts as an integrated rack for moving goods. The trolley has been designed so that it can be adapted to suit individual work benches.

Mais informações
PDF CAD Lista de peças Figuras

Aplicações

Picking trolley - Article EX-01085

This picking trolley is exceptionally customisable and ideal for lean production systems. Line D30 Profile Tubes form the superstructure, while the castor-mounted base is made of sturdy elements from the MB Building Kit System. The Bracing Struts at the foot of the superstructure add extra stability.

Mais informações
PDF CAD Lista de peças Figuras

Aplicações

Picking trolley - Article EX-01086

This picking trolley has been designed for transporting lengthy products. The castor-mounted frame is made from stable MB elements, while the superstructure has been built using Line D30 Profile Tubes.

Mais informações
PDF CAD Lista de peças Figuras

Aplicações

Mobile D30 Kanban FIFO rack - Art. no. EX-01101

This mobile FIFO rack features colour-coded Kanban roller conveyors that indicate how full a shelf is. Thanks to built-in lighting systems, operations will run smoothly even in dark areas of the production hall.

Mais informações
PDF CAD Lista de peças Figuras
Adapter 8 D30
0.0.630.51

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
customs tariff number
83024900