Tube Adapter Cap D30, grey similar to RAL 7042
0.0.630.23

Tube Adapter Cap D30, grey similar to RAL 7042

0.0.630.23

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/63023
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Vídeos
  • Classificação
Tube Adapter Cap D30, grey similar to RAL 7042
0.0.630.23

Atributos

Line
Line D30
Material
PA-GF
Property
grey similar to RAL 7042
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 3.1 g
ESD
ESD-safe = No
Tube Adapter Cap D30, grey similar to RAL 7042
0.0.630.23

Detalhes

Vídeos

item Line D30 - simple, flexible and efficient!

Simple handling is the key feature of Line D30 and delivers maximum cost efficiency in the continuous improvement of manufacturing processes. It is made possible by non-machined connections, simple joining and a forgiving design principle.

Lean production 2.0 with item. Design, construction and modification made easier than ever.

"To stay competitive we need to eliminate waste. If we're lean enough, we can stand up to the rest of the world and achieve incredible success," says engineer Stefan Armbruster from item. Cologne University of Applied Sciences has also chosen to use the intelligent system for its Lean Factory project. Why? Expert on all things lean, Prof. Abels explains: "We looked at a lot of tube systems. What we really liked about D30 is its engineering, which is really in harmony with the lean philosophy!"
Tube Adapter Cap D30, grey similar to RAL 7042
0.0.630.23

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
customs tariff number
39235090