Multiblock D30
0.0.629.96

Multiblock D30

0.0.629.96

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/62996
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 set
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Ferramentas
  • Downloads
  • Vídeos
  • Classificação
Multiblock D30
0.0.629.96

Atributos

Line
Line D30
Material
Al, anodized
Delivery unit
1 set
Weight
m = 71.5 g
ESD
ESD-safe = Yes
Multiblock D30
0.0.629.96

Detalhes

Multiblock D30 half M6 K, die-cast aluminium, natural
Multiblock D30 half M6 G, die-cast aluminium, natural
Square nut DIN 557-M6-5, St, bright zinc-plated
2 hexagon nuts DIN 934 M6-I8I, St, bright zinc-plated
Hexagon Socket Head Cap Screw DIN 912-M6x22, St, bright zinc-plated
The all-rounder for fastenings of all types: Strong Multiblock D30 made of aluminium can be used to reliably connect panel elements and all sorts of components. Attachments can be screwed to five sides.
The two halves of Multiblock D30 have different heights, which ensures the fixing can be made with the perfect fit. Levels can be varied depending on how the fastener is oriented, which is useful when compensating for the height difference associated with Fastener D30, for example.
Multiblock D30 is fastened to a Profile Tube D30 or Profile 6 D30. A Tube Adapter D30 is required to fit it to a Tube D30.
Caps D30 F can be used to cover over the screw fixings of Multiblock D30. Up to four can be used on each Multiblock.
1. Fastening a panel to a vertical profile
2. Fastening a panel along the length of a profile, clearance 0 and 5 mm
3. Fastening a panel along the length of a profile, clearance 20 mm
Multiblock D30
0.0.629.96

Acessórios/Assistência

Cap D30 F, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.629.80
Multiblock D30
0.0.629.96

Ferramentas

Key with T-Handle 5 A/F
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.29

Downloads

ESD Product Qualification(330 KB)

Vídeos

1. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

item Line D30 - simple, flexible and efficient!

Simple handling is the key feature of Line D30 and delivers maximum cost efficiency in the continuous improvement of manufacturing processes. It is made possible by non-machined connections, simple joining and a forgiving design principle.

8. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

2. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

3. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

4. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

5. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

7. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.
Multiblock D30
0.0.629.96

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
customs tariff number
83024900