Coupling D55
0.0.628.84

Coupling D55

0.0.628.84

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/62884
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 set
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Downloads
  • Classificação
Coupling D55
0.0.628.84

Atributos

Line
line 5
line 8
Delivery unit
1 set
Weight
m = 280 g
ESD
ESD-safe = No
Coupling D55
0.0.628.84

Detalhes

Coupling Half D55 D8, reborable up to ø 28 mm
Coupling Half D55 VK14
Coupling Insert D55, hardness 98 Sh A
Torque range: MD < 50 Nm
Elasticitydyn. = 0.009 °/ Nm
Elasticitystat. = 0.028 °/ Nm
Perm. offsetaxial = 1.40 mm
Perm. offsetradial = 0.10 mm
Perm. offsetangular = 0.9 °

Downloads

Assembly instruction(832 KB)
Coupling D55
0.0.628.84

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 4.0
23030205
eCl@ss 4.1
23030205
eCl@ss 5.0
23039105
eCl@ss 5.1
23039105
eCl@ss 6.0.1
23039105
eCl@ss 7.1
23039105
eCl@ss 8.0
23039105
UNSPSC 7.0
31163001
UNSPSC 9.0
31163001
customs tariff number
84836080