Drill D5.5
0.0.628.55

Drill D5.5

0.0.628.55

Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/62855
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Drill D5.5
0.0.628.55

Atributos

Line
line 6
Material
High-performance, high-speed steel
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 18 g
ESD
ESD-safe = No
Drill D5.5
0.0.628.55

Detalhes

Drill D5.5
0.0.628.55

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
21180107
eCl@ss 4.0
21010101
eCl@ss 4.1
21010101
eCl@ss 5.0
21010101
eCl@ss 5.1
21010101
eCl@ss 6.0.1
21180101
eCl@ss 7.1
21180107
eCl@ss 8.0
21180107
UNSPSC 7.0
27112825
UNSPSC 9.0
27112825
customs tariff number
82075060