Profile Tube D30, natural
0.0.628.28

Profile Tube D30, natural

0.0.628.28

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/62828
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce., length 6000 mm
≥1
on application
cut-off max. 6000 mm
≥1
on application
1 pce., length 3000 mm
≥1
on application
1 pce., length 4000 mm
≥1
on application

on application on application on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Assistência
  • Downloads
  • Calculadora de deflexão
  • Vídeos
  • Aplicação
  • Classificação
Profile Tube D30, natural
0.0.628.28

Atributos

Line
Line D30
Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery unit
cut-off max. 6000 mm
Weight, spec. Length
m = 0.532 kg/m
ESD
ESD-safe = Yes
Cross-sectional area
A = 1.97 cm2
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 1.71 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 1.71 cm4
Moment of Inertia, torsional
It = 2.44 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 1.14 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 1.14 cm3
Profile Tube D30, natural
0.0.628.28

Detalhes

Optimised for lean production! It is the special geometry of Profile Tube D30 that makes this product so versatile. It features four smooth, undercut flanks, each of which is enveloped by a Fastener D30, resulting in a mechanically locked connection with a strong and lasting hold. Struts can be separately fastened to all four of the flanks.
Profile Tubes D30 are made of durable and lightweight aluminium and can be easily cut to the desired length.
Profile Tubes D30 are also available in six more colours to help staff find their way around quickly and offer a striking way to differentiate between areas or components. The silk-matt powder-coating is abrasion resistant. The anodized Profile Tube D30 and the black powder-coated Profile Tube D30 are ESD safe.
Note: The anodized Profile Tube D30 can be ordered in three standard lengths: 3000, 4000 and 6000 mm. Alternatively, you can order custom cut-offs that have been sawn to size with millimetre precision.
Caps for the ends of Profiles and Tubes are available in two variants – grey and a black, electrostatically dissipative version. This makes it easy to identify the intended application of a Cap.
Permissible loads for profile designs
Profile Tube D30, natural
0.0.628.28

Acessórios/Assistência

Cap, Tube D30 ESD, black similar to RAL 9005
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.637.04
Cap, Tube D30, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.629.78
Tube End Cap D30, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.643.96
Tube End Cap D30 ESD, black similar to RAL 9005
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.644.65
Slide Strip D30 with Side Guide H13, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce., length 2000 mm
Artigo n.º
0.0.671.30
Cable Guide Profile D30, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce., length 2000 mm
Artigo n.º
0.0.664.72
Universal Holder D30, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.671.98
Slide Strip D30 with Side Guide H13 ESD, black similar to RAL 9005
Unidade de entrega
1 pce., length 2000 mm
Artigo n.º
0.0.671.33
Protective Profile D30 R28-90°, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce., length 2000 mm
Artigo n.º
0.0.667.15
Profile Saw Cut, Small Cross-Sections
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.30

Downloads

Technical documentation(3 MB)
ESD Product Qualification(324 KB)

Calculadora de deflexão

Para determinar a deflexão dos perfis à volta do eixo Y, introduza

O cálculo já tem em consideração a deflexão causada pelo peso morto.

Carga 1

load 1
Deflexão f1x: 0 mm Esforço de flexão σ1x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f1y: 0 mm Esforço de flexão σ1y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Carga 2

load 2
Deflexão f2x: 0 mm Esforço de flexão σ2x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f2y acidental: 0 mm Esforço de flexão σ2y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Carga 3

load 3
Deflexão f3x: 0 mm Esforço de flexão σ3x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f3y acidental: 0 mm Esforço de flexão σ3y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Vídeos

10. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

9. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

7. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

5. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

3. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

2. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

8. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

Good reasons to use D30 - Plan B

Good reasons to use D30 - Plan B

item Line D30 - simple, flexible and efficient!

Simple handling is the key feature of Line D30 and delivers maximum cost efficiency in the continuous improvement of manufacturing processes. It is made possible by non-machined connections, simple joining and a forgiving design principle.

Aplicações

Mobile D30 Kanban FIFO rack

Mais informações
PDF

Aplicações

Table, Economy Lean with Overhang

Mais informações
PDF

Aplicações

Ergonomic D30 rack

Mais informações
PDF
Profile Tube D30, natural
0.0.628.28

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360103