Anti-Loss Washer M6, natural
0.0.627.69

Anti-Loss Washer M6, natural

0.0.627.69

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/62769
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Anti-Loss Washer M6, natural
0.0.627.69

Atributos

Material
PA
Property
natural
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 0.2 g
ESD
ESD-safe = No
Thread
M6
Anti-Loss Washer M6, natural
0.0.627.69

Detalhes

Create captive screws for a whole range of fasteners such as Multiblocks and Angle Brackets using the universal Anti-Loss Washers (M4, M5 and M6). Simply place these onto a screw that has been inserted into its through hole and, when the screw connection is dismantled, the screw will be held safely and securely in the through hole of the panel element.
A mounting aid and safety device in one.
Note: the thickness of the washer (a) determines the position of the panel element.
Anti-Loss Washer M6, natural
0.0.627.69

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
31101508
UNSPSC 9.0
31101508
customs tariff number
39269097