Railing Fastening Set 5-135°
0.0.627.35

Railing Fastening Set 5-135°

0.0.627.35

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/62735
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
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
Railing Fastening Set 5-135°
0.0.627.35

Atributos

Line
Work Bench System
line 5
Delivery unit
1 set
Weight
m = 15 g
ESD
ESD-safe = No
Railing Fastening Set 5-135°
0.0.627.35

Detalhes

Angle Bracket 5-135°, St, stainless
2 T-Slot Nuts 5 St M5, St, bright zinc-plated
2 Button-Head Screws ISO 7380-M5x6, St, bright zinc-plated
Fitted to the side of the Castor Rail, the railing made of Profiles 5 gives your products the support they need to stay on track. The railing also features broad lateral and vertical adjustment ranges.
A railing made using Line 5 profiles gives containers and goods the lateral support they need on Roller Conveyor 8 D30. Railing Support 8/5 100x80 is fastened to the Line 8 groove of Castor Rail 8 40x40. Thanks to its wide adjustment range, the distance between the railing and the roller conveyor can be easily adjusted.
The railing itself is custom made from Line 5 profiles such as the flat Profile 5 20x10 (0.0.391.02) or Profile 5 40x10 (0.0.391.06). This means the height of the railing can be adjusted to suit requirements.
Line 5 profiles fitted at curved stretches of roller conveyor are connected together using Railing Fastening Set 5-135°. This produces a gentle transition with no sharp edges on the railing.

Downloads

Technical documentation(3 MB)

Vídeos

item Interlinking work benches ST

Today, flexible, cost-effective and ergonomic work benches are more important than ever in the value-added chain. The new item components for equipping and interlinking work benches are both modern and versatile. And a solid investment for the future!
Railing Fastening Set 5-135°
0.0.627.35

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
23170490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 8.0
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
customs tariff number
83024200