Castor Insert D30 with Flanged Wheel, signal yellow similar to RAL 1003
0.0.627.10

Castor Insert D30 with Flanged Wheel, signal yellow similar to RAL 1003

0.0.627.10

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/62710
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
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
Castor Insert D30 with Flanged Wheel, signal yellow similar to RAL 1003
0.0.627.10

Atributos

Line
Work Bench System
Material
PA-GF
Property
signal yellow similar to RAL 1003
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 19.6 g
ESD
ESD-safe = No
Force max
Fmax. = 100 N
Castor Insert D30 with Flanged Wheel, signal yellow similar to RAL 1003
0.0.627.10

Detalhes

Castor D30 with flanged wheel, PA
Housing, PA-GF, black
Axles, St, stainless
Customising Castor Rail 8 40x40 couldn’t be easier: Simply push the inserts into the rail to build your ideal roller conveyor. Caps secure the ends.
The wide range of inserts available for Castor Rail 8 40x40 make it a true all-rounder:
a: Castor Ball Inserts ESD
b: Castor Inserts D30/Castor Inserts D30 with Flanged Wheel, ESD-safety optional
c: Castor Rail 8 40x40, Brake
d: Roller Inserts 4xD11, ESD-safety optional
e: Brush Inserts ESD
f: Slide Strip Wedge Insert ESD
g: Castor Rail 8 40x40, Slide Strip ESD – raised installation
h: Castor Rail 8 40x40, Slide Strip ESD – low installation
Castor Insert D30 with Flanged Wheel, signal yellow similar to RAL 1003
0.0.627.10

Acessórios/Assistência

Castor Rail 8 40x40, natural
Unidade de entrega
cut-off max. 6000 mm
Artigo n.º
0.0.626.91
Castor Rail 8 40x40, Brake
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.619.34

Downloads

Technical documentation(3 MB)

Vídeos

item Interlinking work benches ST

Today, flexible, cost-effective and ergonomic work benches are more important than ever in the value-added chain. The new item components for equipping and interlinking work benches are both modern and versatile. And a solid investment for the future!
Castor Insert D30 with Flanged Wheel, signal yellow similar to RAL 1003
0.0.627.10

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 8.0
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
customs tariff number
39174000