Quick Multiblock 8 with Non-Removable Pin, grey
0.0.625.90

Quick Multiblock 8 with Non-Removable Pin, grey

0.0.625.90

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/62590
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 set
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Quick Multiblock 8 with Non-Removable Pin, grey
0.0.625.90

Atributos

Line
line 8
Property
grey
Delivery unit
1 set
Weight
m = 14 g
ESD
ESD-safe = No
Force max
Fmax. = 250 N
Quick Multiblock 8 with Non-Removable Pin, grey
0.0.625.90

Detalhes

Quick Multiblock 8, PA
Non-removable pin, PA
Spring clip, St, stainless
It doesn't get any faster: push the non-removable pin through the hole in the panel element and into the Quick Multiblock – that's it, the secure panel fastening cannot be released without destroying it.
Safe and sound: say goodbye to unauthorised access!
Quick Multiblocks can be used for panel elements of any thickness (up to 8 mm). They can be adapted to the thickness of the panel thanks to two different mounting positions (4 or 8 mm from the edge of the profile). The spring clip is to be inserted in the Quick Multiblock according to the direction in which the load is applied: the convex side of the clip must face away from the panel and pin.
Pressing in the pin also tightens the spring.
Recommendation for mounting the panel element.
Permissible loading force for Multiblocks 8 is F = 250 N.
Quick Multiblock 8 with Non-Removable Pin, grey
0.0.625.90

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
31101508
UNSPSC 9.0
31101508
customs tariff number
39269097