Slide Strip 10 ESD, black
0.0.625.29

Slide Strip 10 ESD, black

0.0.625.29

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/62529
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce., length 2000 mm
≥1
on application
cut-off max. 2000 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Assistência
  • Downloads
  • Vídeos
  • Classificação
Slide Strip 10 ESD, black
0.0.625.29

Atributos

Line
line 10
Material
PE-UHMW
Property
black
Delivery unit
cut-off max. 2000 mm
Weight, spec. Length
m = 226 g/m
ESD
ESD-safe = Yes
Slide Strip 10 ESD, black
0.0.625.29

Detalhes

Sliding goods, depositing parts, protecting profiles –
Slide Strip 10 is an all-rounder in the profile groove.
The antistatic properties of the Slide Strip prevent transported goods from becoming electrostatically charged as a result of friction.
It can be easily fitted into profile groove 10, is hard-wearing and has a low coefficient of sliding friction.
The Slide Strips have a permissible compressive load of 2 N/mm2.
They can also be used as rebate strips and guide rails or can be employed as a support base, e.g. in shelves to protect sensitive products.
Slide Strip 10 ESD, black
0.0.625.29

Acessórios/Assistência

Profile Saw Cut, Small Cross-Sections
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.30

Downloads

ESD Product Qualification(323 KB)

Vídeos

item Building Kit System 10

Line 10 - strong M10 thread and profile grooves with exceptional carrying capacity. Improved profile cross-section for optimised use of materials - reinforces Profiles E and heavy-duty standard Profiles 10.
Slide Strip 10 ESD, black
0.0.625.29

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23210192
eCl@ss 8.0
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
customs tariff number
39161000