Cap 10 100x100, black
0.0.625.11

Cap 10 100x100, black

0.0.625.11

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/62511
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Vídeos
  • Classificação
Cap 10 100x100, black
0.0.625.11

Atributos

Line
line 10
Material
PA-GF
Property
black
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 36 g
ESD
ESD-safe = No
Cap 10 100x100, black
0.0.625.11

Detalhes

The new item Line 10 – ideal for stable, heavy-duty profile structures. High-strength profile edges (tensile loads of up to 7,000 N per screw connection) with maximum security against pre-tension losses.
Profile screw connections up to diameter M10 support high pre-tensioning and ensure safety.
Areas of the basic frame which are subject to less load can be constructed from lightweight Profiles 10 E – geometry and fasteners are retained in every respect.
Stable Caps from 5 mm-thick, glass-fibre-reinforced plastic protect the end faces of Profiles 10 from damage and cover over cut edges.
Also available in elegant grey to match the matt shine of the anodized profiles.

Vídeos

item Building Kit System 10

Line 10 - strong M10 thread and profile grooves with exceptional carrying capacity. Improved profile cross-section for optimised use of materials - reinforces Profiles E and heavy-duty standard Profiles 10.
Cap 10 100x100, black
0.0.625.11

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
customs tariff number
39235090