T-Slot Nut 10 St M10, heavy-duty, bright zinc-plated
0.0.624.95

T-Slot Nut 10 St M10, heavy-duty, bright zinc-plated

0.0.624.95

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/62495
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
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
T-Slot Nut 10 St M10, heavy-duty, bright zinc-plated
0.0.624.95

Atributos

Line
line 10
Material
St
Property
bright zinc-plated
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 30.5 g
ESD
ESD-safe = Yes
Thread
M10
Torque
M = 65 Nm
Force perm.
Fper. = 7000 N
T-Slot Nut 10 St M10, heavy-duty, bright zinc-plated
0.0.624.95

Detalhes

T-Slot Nuts 10 St, heavy-duty, can be used for very heavy-duty fastening applications.
Since their cross-section is adapted to the groove shape, tensile forces are guided efficiently into the aluminium profile.
They also have more supporting threads than the roll-in T-Slot Nuts and thus allow greater screw tightening torques.
T-Slot Nuts St, heavy-duty are inserted into the profile groove in the end face where they are secured in position by means of a thrust piece.
item T-Slot Nut 10 St M10, heavy-duty, bright zinc-plated is a universal fastening element with an M10 thread.
This heavy-duty bright zinc-plated steel T-Slot Nut is wider than a standard T-Slot Nut. It is slid into the Line 10 profile groove at the end face and held in position by a spring-mounted thrust piece.
T-Slot Nuts with different features but the same thread size are available for this line.

Note: When selecting the appropriate variant, you should bear in mind the load-carrying capacity of the entire system comprising T-Slot Nut, groove flank and screw.
T-Slot Nuts with anti-torsion device have a raised section in the middle that extends into the groove opening. As a result, these T-Slot Nuts automatically position themselves along the groove.

Downloads

ESD Product Qualification(324 KB)

Vídeos

item Building Kit System 10

Line 10 - strong M10 thread and profile grooves with exceptional carrying capacity. Improved profile cross-section for optimised use of materials - reinforces Profiles E and heavy-duty standard Profiles 10.
T-Slot Nut 10 St M10, heavy-duty, bright zinc-plated
0.0.624.95

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
UNSPSC 9.0
31161708
customs tariff number
73181900