Profile 10 200x100, natural
0.0.624.67

Profile 10 200x100, natural

0.0.624.67

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/62467
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce., length 6000 mm
≥1
on application
cut-off max. 6000 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Assistência
  • Downloads
  • Calculadora de deflexão
  • Vídeos
  • Aplicação
  • Classificação
Profile 10 200x100, natural
0.0.624.67

Atributos

Line
line 10
Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery unit
1 pce., length 6000 mm
Weight, spec. Length
m = 20.08 kg/m
ESD
ESD-safe = Yes
Length, rated
L = 6000 mm
Cross-sectional area
A = 74.36 cm2
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 838.55 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 2840.55 cm4
Moment of Inertia, torsional
It = 946.29 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 167.71 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 284.06 cm3
Profile 10 200x100, natural
0.0.624.67

Detalhes

The new item Line 10 – ideal for stable, heavy-duty profile structures. High-strength profile edges (tensile loads of up to 7,000 N per screw connection) with maximum security against pre-tension losses.
Profile screw connections up to diameter M10 support high pre-tensioning and ensure safety.
Areas of the basic frame which are subject to less load can be constructed from lightweight Profiles 10 E – geometry and fasteners are retained in every respect.
Profile 10 200x100, natural
0.0.624.67

Acessórios/Assistência

Cap 10 200x100, black
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.625.12
Cap 10 200x100, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.632.28
Profile Saw Cut, Large Cross-Sections
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.265.55
Profile Machining, Groove-Side Hole, 10, D9
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.632.42
Profile Machining, End-Face Thread, M10x25
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.632.43
Profile Machining, Groove-Side Stepped Bore, 10, D25x20
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.632.44

Downloads

Technical documentationTechnical documentation(1 MB)
Chemical resistance of aluminium(376 KB)
ESD Product Qualification(326 KB)

Calculadora de deflexão

Para determinar a deflexão dos perfis à volta do eixo Y, introduza

O cálculo já tem em consideração a deflexão causada pelo peso morto.

Carga 1

load 1
Deflexão f1x: 0 mm Esforço de flexão σ1x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f1y: 0 mm Esforço de flexão σ1y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Carga 2

load 2
Deflexão f2x: 0 mm Esforço de flexão σ2x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f2y acidental: 0 mm Esforço de flexão σ2y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Carga 3

load 3
Deflexão f3x: 0 mm Esforço de flexão σ3x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f3y acidental: 0 mm Esforço de flexão σ3y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Vídeos

item Building Kit System 10

Line 10 - strong M10 thread and profile grooves with exceptional carrying capacity. Improved profile cross-section for optimised use of materials - reinforces Profiles E and heavy-duty standard Profiles 10.

Aplicações

High-strength frame built using Line 10 - Article EX-01057

This frame built using components from Line 10 of the MB Building Kit System is extremely strong and therefore perfect for getting heavy items of material to where they are needed.

Mais informações
PDF CAD Lista de peças Figuras
Profile 10 200x100, natural
0.0.624.67

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042100