Fastener D30
0.0.623.56

Fastener D30

0.0.623.56

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/62356
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Ferramentas
  • Downloads
  • Vídeos
  • Classificação
Fastener D30
0.0.623.56

Atributos

Line
Line D30
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 105 g
ESD
ESD-safe = Yes
Torque
M = 10 Nm
Fastener D30
0.0.623.56

Detalhes

Preassembled
2 fastener halves, die-cast Al, natural
Hexagon Socket Head Cap Screw similar to DIN 912 M6x29.4, St, bright zinc-plated
Hexagon nut DIN 934 M6-I8I, St, bright zinc-plated
The universal 90°connection – die-cast aluminium Fastener D30 produces a lasting hold with no creep behaviour. It creates a mechanically locked connection with the contour of a Profile Tube D30 or Profile 6 D30. Up to four Fasteners can be connected to intersection points on a Profile Tube. No special fasteners are required! Tube Adapter D30 is used to connect to a Tube D30. Fastener D30 helps to compensate for tolerances. It consists of two half shells that encompass Tubes and Profile Tubes D30 to ensure a secure hold. A direct conductive contact is always ensured because aluminium is in contact with aluminium.
Fastener D30 is supplied preassembled, which saves time on assembly operations. Simply insert the Tube, position the Fastener and tighten. The connection is immediately secure, meaning that one person can build a frame independently.
The universal 90°connection – die-cast aluminium Fastener D30 produces a lasting hold with no creep behaviour. It creates a mechanically locked connection with the contour of a Profile Tube D30 or Profile 6 D30. Up to four Fasteners can be connected to intersection points on a Profile Tube. No special fasteners are required! Tube Adapter D30 is used to connect to a Tube D30. Fastener D30 helps to compensate for tolerances. It consists of two half shells that encompass Tubes and Profile Tubes D30 to ensure a secure hold. A direct conductive contact is always ensured because aluminium is in contact with aluminium.
Fastener D30 is supplied preassembled, which saves time on assembly operations. Simply insert the Tube, position the Fastener and tighten. The connection is immediately secure, meaning that one person can build a frame independently.
Stay in alignment: Anti-Torsion Blocks 6 D30 ensure that Profile Tubes D30 and Profiles 6 D30 are always oriented perfectly inside Fasteners D30 that use external clamping technology. This helps make sure accessories end up in the right place. Anti-Torsion Block 6 D30-45° makes it easier to connect diagonal struts at an angle of 45° by positioning the profile flanks perfectly.
Fastener D30
Fx = 500 N
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 50 Nm
Mz = 20 Nm
Fasteners with external and internal clamping technology for 90° connections can be used together. The effective profile length is identical. The 20 mm spacing must be factored in.
Fastener D30
0.0.623.56

Acessórios/Assistência

Cap D30 R, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.624.11
Anti-Torsion Block 6 D30, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.630.39
Anti-Torsion Block 6 D30-45°, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.630.40
Adapter D30/D28-25, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.642.62
Adapter 8 D30
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.630.51
Tube Adapter D30
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.630.61
Adapter 8 80 D30
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.653.24
Fastener D30
0.0.623.56

Ferramentas

Key with T-Handle 5 A/F
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.29

Downloads

ESD Product Qualification(341 KB)

Vídeos

1. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

2. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

3. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

4. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

5. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

7. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

8. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

9. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

10. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

item Line D30 - simple, flexible and efficient!

Simple handling is the key feature of Line D30 and delivers maximum cost efficiency in the continuous improvement of manufacturing processes. It is made possible by non-machined connections, simple joining and a forgiving design principle.

item Line D30 New Products Spring 2011

Fit stable diagonal bars easily with the new Fastener D30-45°, link up to existing structures with Adapters D30/D28 and secure adjustable feet and castors to Tubes D30 -- the new Line D30 has just become universal.

Good reasons to use D30 - Plan B

Good reasons to use D30 - Plan B

Lean production 2.0 with item. Design, construction and modification made easier than ever.

"To stay competitive we need to eliminate waste. If we're lean enough, we can stand up to the rest of the world and achieve incredible success," says engineer Stefan Armbruster from item. Cologne University of Applied Sciences has also chosen to use the intelligent system for its Lean Factory project. Why? Expert on all things lean, Prof. Abels explains: "We looked at a lot of tube systems. What we really liked about D30 is its engineering, which is really in harmony with the lean philosophy!"

Rapid assembly work with the preassembled Fastener D30.

The preassembled Fastener D30 from item.

1. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

2. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

3. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

4. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

5. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

7. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

8. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

9. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

10. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

item Line D30 - simple, flexible and efficient!

Simple handling is the key feature of Line D30 and delivers maximum cost efficiency in the continuous improvement of manufacturing processes. It is made possible by non-machined connections, simple joining and a forgiving design principle.

item Line D30 New Products Spring 2011

Fit stable diagonal bars easily with the new Fastener D30-45°, link up to existing structures with Adapters D30/D28 and secure adjustable feet and castors to Tubes D30 -- the new Line D30 has just become universal.

Good reasons to use D30 - Plan B

Good reasons to use D30 - Plan B

Lean production 2.0 with item. Design, construction and modification made easier than ever.

"To stay competitive we need to eliminate waste. If we're lean enough, we can stand up to the rest of the world and achieve incredible success," says engineer Stefan Armbruster from item. Cologne University of Applied Sciences has also chosen to use the intelligent system for its Lean Factory project. Why? Expert on all things lean, Prof. Abels explains: "We looked at a lot of tube systems. What we really liked about D30 is its engineering, which is really in harmony with the lean philosophy!"

Rapid assembly work with the preassembled Fastener D30.

The preassembled Fastener D30 from item.
Fastener D30
0.0.623.56

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
customs tariff number
76169910