Rack 8 Segment 80
0.0.621.94

Rack 8 Segment 80

0.0.621.94

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/62194
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
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
Rack 8 Segment 80
0.0.621.94

Atributos

Line
line 8
Delivery unit
1 set
Weight
m = 47 g
ESD
ESD-safe = No
Rack 8 Segment 80
0.0.621.94

Detalhes

Rack segment, St
Spring clip, St, stainless
Steel Rack Segments:
Drive force max. 1000 N
Radial operating loadFr = tan 20°x drive force = 0.364 x drive force
The radial operating load places an additional load on the castors
of the guide. This must be taken into account
during the design phase!
Drive torquemax. 23 Nm
Drive powermax. 3 kW
Stroke velocitymax. 3 m/s
Accelerationmax. 5 m/s2
Drive rpmmax. 1250 /min
One revolution of the drive wheel corresponds to a distance of 144.0 mm.
The two parts of the Rack 8 End Section form the start and finish of a rack. As many Segment 80 pieces as required can be used between these two points. The protected clamp technology reliably secures each Segment with no extra work required.
Note:
Rack 8 must not be installed in profiles of type "light" or "E".
Rack 8 Segment 80
0.0.621.94

Acessórios/Assistência

Rack 8 End Section
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.621.93
Rack 8 Drive Module
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.621.69
Rack 8 Coupling Module
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.621.73

Downloads

Assembly instruction(3 MB)
Assembly instruction(2 MB)

Vídeos

item rack drive

The innovation in the item rack drive: the rack sits entirely in the groove, segmented and fully modular in a modular dimension of 80 mm. The innovative clamp technology secures the rack without screw fixings and also locks together the segments. How does this benefit you? You get a rack drive that is unrivalled in its compact design. There's nothing above it and no space is wasted. High rigidity and long service life with minimum maintenance.

item Rack drive for linear guides ST

It's what you've been waiting for - the rack drive for linear guides integrated into the Profile 8 groove. Unrivalled in terms of performance, function and handling.
Rack 8 Segment 80
0.0.621.94

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23301091
eCl@ss 4.0
23170701
eCl@ss 4.1
23170701
eCl@ss 5.0
23179101
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
eCl@ss 7.1
23179101
eCl@ss 8.0
23179101
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
customs tariff number
84839081