Castor Ball Set
0.0.620.93

Castor Ball Set

0.0.620.93

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/62093
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
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
Castor Ball Set
0.0.620.93

Atributos

Line
Work Bench System
Material
St
Delivery unit
1 set
Weight
m = 45 g
ESD
ESD-safe = Yes
Force max
Fmax. = 100 N
Castor Ball Set
0.0.620.93

Detalhes

Castor ball D24, St
Fixing clip, St, bright zinc-plated
Castor Ball Sets and Brush Sets are designed for the table tops that connect to conveyor lines and racks – for inward and outward transfer or for the careful warehousing of your goods. Castor Ball Insert ESD is fitted to Castor Rail 8.
Making changes of direction very simple. For moving containers or goods in any direction with ease.
When using Brush Insert ESD, goods and containers glide over gentle elastic fibres.
Castor Ball Insert ESD and Brush Insert ESD can be installed directly into Castor Rail 8.
TIP
To install Castor Ball Sets or Brush Sets, simply drill a recess (⌀ 25 mm, 12 mm deep) into the table top using a Forstner bit.

Downloads

Technical documentation(3 MB)
ESD Product Qualification(325 KB)

Vídeos

item Interlinking work benches ST

Today, flexible, cost-effective and ergonomic work benches are more important than ever in the value-added chain. The new item components for equipping and interlinking work benches are both modern and versatile. And a solid investment for the future!
Castor Ball Set
0.0.620.93

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 8.0
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
customs tariff number
84833080