Locking System 5, Double-Beard Lock with escutcheon, right-hand application
0.0.619.50

Locking System 5, Double-Beard Lock with escutcheon, right-hand application

0.0.619.50

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/61950
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 set
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Ferramentas
  • Downloads
  • Classificação
Locking System 5, Double-Beard Lock with escutcheon, right-hand application
0.0.619.50

Atributos

Line
line 5
Property
right-hand application
Delivery unit
1 set
Weight
m = 126 g
ESD
ESD-safe = No
Locking System 5, Double-Beard Lock with escutcheon, right-hand application
0.0.619.50

Detalhes

Double-beard insert
Key, locking bar, nab
Notes on Use and Installation
The panel element is processed for fitting the Lock System with escutcheon/grip.
The proven locking systems for Lines 5, 6 and 8 are now available in a new form. In the variant with escutcheon, the panel element has an anti-torsion feature for the locking system and the locking system itself is covered over to provide an attractive finish. In the variant with integrated grip, the escutcheon also serves as an ergonomic grip. There is no need for an additional grip/handle on the door.
Locking Systems with escutcheons/grips are fitted directly into the frameless panel element (thickness 1-8 mm) and lock the door in the profile groove that holds the nab. Use of an additional Door Rabbet or stop is recommended.
All variants of Locking Systems with escutcheons/grips are available for both left-hand and right-hand application (the right-hand option swings the locking bar in clockwise direction into a groove on the right of the door; the situation is reversed for the left-hand option). In addition to Cylinder Locks with keys identical, variants are also available with Double-Beard Locks.
Locking System 5, Double-Beard Lock with escutcheon, right-hand application
0.0.619.50

Ferramentas

Ball-Headed Key 2.5 A/F
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.678.74
Key with T-Handle 2.5 A/F
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.678.75

Downloads

Assembly instruction(381 KB)
Locking System 5, Double-Beard Lock with escutcheon, right-hand application
0.0.619.50

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
UNSPSC 9.0
31162503
customs tariff number
83014090