Castor Rail 8 40x40, Brake
0.0.619.34

Castor Rail 8 40x40, Brake

0.0.619.34

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/61934
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
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
Castor Rail 8 40x40, Brake
0.0.619.34

Atributos

Line
Work Bench System
line 8
Material
St, stainless
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 20.0 g
ESD
ESD-safe = Yes
Castor Rail 8 40x40, Brake
0.0.619.34

Detalhes

Simply fit to the castors you want to put the brakes on.
The wide range of inserts available for Castor Rail 8 40x40 make it a true all-rounder:
a: Castor Ball Inserts ESD
b: Castor Inserts D30/Castor Inserts D30 with Flanged Wheel, ESD-safety optional
c: Castor Rail 8 40x40, Brake
d: Roller Inserts 4xD11, ESD-safety optional
e: Brush Inserts ESD
f: Slide Strip Wedge Insert ESD
g: Castor Rail 8 40x40, Slide Strip ESD – raised installation
h: Castor Rail 8 40x40, Slide Strip ESD – low installation

Downloads

Technical documentation(3 MB)
ESD Product Qualification(321 KB)

Vídeos

item Interlinking work benches ST

Today, flexible, cost-effective and ergonomic work benches are more important than ever in the value-added chain. The new item components for equipping and interlinking work benches are both modern and versatile. And a solid investment for the future!
Castor Rail 8 40x40, Brake
0.0.619.34

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 8.0
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
customs tariff number
73269098