Shelf Profile 8 200, natural
0.0.618.53

Shelf Profile 8 200, natural

0.0.618.53

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/61853
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
cut-off max. 6000 mm
≥1
on application
1 pce., length 6000 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Assistência
  • Downloads
  • Classificação
Shelf Profile 8 200, natural
0.0.618.53

Atributos

Line
Work Bench System
line 8
Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery unit
cut-off max. 6000 mm
Weight, spec. Length
m = 2.51 kg/m
ESD
ESD-safe = Yes
Cross-sectional area
A = 9.28 cm2
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 2.96 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 361.60 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 1.99 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 33.45 cm3
Moment of Inertia, torsional
It = 7.9 cm4
Shelf Profile 8 200, natural
0.0.618.53

Detalhes

The straightforward storage surface on work benches. Simply slot item Shelf 8 into a Line 8 profile groove, secure it in place and then use it to store loads of up to 50 kg!
Since shelves can be used in a variety of ways, you can choose between a flat surface and one with an all-round edge.
Shelves 8 200 and 320 make things particularly easy. Available preassembled in a width of 600 mm, all you have to do is unpack them, slot them into place and start using them!
The profiles are also available in cut-offs for customer-specific lengths and can be combined with Profile 5 20x10 (0.0.391.02) and the corresponding Caps when a raised edge is required.
Shelf Profile 8 200, natural
0.0.618.53

Acessórios/Assistência

Shelf Cap Set 8 200
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.623.27
Shelf Adapter Set 8
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.627.14
Shelf Cap Set 8 200 with Raised Edge
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.647.68
Shelf Cap Set 8 320 with Raised Edge
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.647.65
Profile Saw Cut, Large Cross-Sections
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.265.55

Downloads

ESD Product Qualification(328 KB)
Shelf Profile 8 200, natural
0.0.618.53

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042100