Castor Rail 8 40x40, natural
0.0.618.28

Castor Rail 8 40x40, natural

0.0.618.28

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/61828
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce., length 6000 mm
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
  • Calculadora de deflexão
  • Vídeos
  • Classificação
Castor Rail 8 40x40, natural
0.0.618.28

Atributos

Line
Work Bench System
line 8
Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery unit
1 pce., length 6000 mm
Weight, spec. Length
m = 1.28 kg/m
ESD
ESD-safe = Yes
Force max
Fmax. = 100 N
Cross-sectional area
A = 4.65 cm2
Length, rated
L = 6000 mm
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 5.65 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 9.87 cm4
Moment of Inertia, torsional
It = 0.39 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 3.86 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 4.93 cm3
Castor Rail 8 40x40, natural
0.0.618.28

Detalhes

Customising Castor Rail 8 40x40 couldn’t be easier: Simply push the inserts into the rail to build your ideal roller conveyor. Caps secure the ends.
The wide range of inserts available for Castor Rail 8 40x40 make it a true all-rounder:
a: Castor Ball Inserts ESD
b: Castor Inserts D30/Castor Inserts D30 with Flanged Wheel, ESD-safety optional
c: Castor Rail 8 40x40, Brake
d: Roller Inserts 4xD11, ESD-safety optional
e: Brush Inserts ESD
f: Slide Strip Wedge Insert ESD
g: Castor Rail 8 40x40, Slide Strip ESD – raised installation
h: Castor Rail 8 40x40, Slide Strip ESD – low installation
Right-angled connection of two Castor Rails 8 40x40 using fastening elements fitted to the Line 5 profile groove.
Fitted to the side of the Castor Rail, the railing made of Profiles 5 gives your products the support they need to stay on track. The railing also features broad lateral and vertical adjustment ranges.
Castor Rail 8 40x40, natural
0.0.618.28

Acessórios/Assistência

Castor Rail 8 Cap 40x40
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.622.29
Castor Rail 8 Cap 80x40
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.622.30
Castor Insert D30, black similar to RAL 9005
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.620.16
Castor Insert D30, signal red similar to RAL 3001
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.627.06
Castor Insert D30, signal yellow similar to RAL 1003
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.627.07
Castor Insert D30, signal green similar to RAL 6032
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.627.08
Castor Insert D30 ESD, black similar to RAL 9005
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.622.27
Castor Insert D30 with Flanged Wheel, black similar to RAL 9005
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.620.06
Castor Insert D30 with Flanged Wheel, signal red similar to RAL 3001
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.627.09
Castor Insert D30 with Flanged Wheel ESD, black similar to RAL 9005
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.622.28
Castor Ball Insert ESD
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.620.26
Slide Strip Wedge Insert ESD
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.620.84
Brush Insert ESD
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.622.22
Castor Rail 8 40x40, Slide Strip ESD, black
Unidade de entrega
cut-off max. 3000 mm
Artigo n.º
0.0.622.26
Roller Insert 4xD11, black similar to RAL 9005
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.644.55
Roller Insert 4xD11 ESD, black similar to RAL 9005
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.648.98
Back Stop Insert ESD
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.675.98
T-Slot Deburrer 8NO
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.612.47
Profile Saw Cut, Small Cross-Sections
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.30

Downloads

ESD Product Qualification(330 KB)
Technical documentation(3 MB)

Calculadora de deflexão

Para determinar a deflexão dos perfis à volta do eixo Y, introduza

O cálculo já tem em consideração a deflexão causada pelo peso morto.

Carga 1

load 1
Deflexão f1x: 0 mm Esforço de flexão σ1x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f1y: 0 mm Esforço de flexão σ1y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Carga 2

load 2
Deflexão f2x: 0 mm Esforço de flexão σ2x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f2y acidental: 0 mm Esforço de flexão σ2y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Carga 3

load 3
Deflexão f3x: 0 mm Esforço de flexão σ3x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f3y acidental: 0 mm Esforço de flexão σ3y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Vídeos

item Interlinking work benches ST

Today, flexible, cost-effective and ergonomic work benches are more important than ever in the value-added chain. The new item components for equipping and interlinking work benches are both modern and versatile. And a solid investment for the future!
Castor Rail 8 40x40, natural
0.0.618.28

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
36120492
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
76042990