Cover Profile 8 ESD, black
0.0.617.80

Cover Profile 8 ESD, black

0.0.617.80

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/61780
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce., length 2000 mm
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Ferramentas
  • Downloads
  • Classificação
Cover Profile 8 ESD, black
0.0.617.80

Atributos

Line
line 8
Material
PP
Property
black
Delivery unit
1 pce., length 2000 mm
Weight, spec. Length
m = 19 g/m
ESD
ESD-safe = Yes
Length, rated
L = 2000 mm
Cover Profile 8 ESD, black
0.0.617.80

Detalhes

a = 4.0 - 5.5 mm
Profile made from flexible plastic for two different applications: When used as a cover profile, it seals the profile grooves against dirt.
When used with the open side facing outwards, it can be used as a panel-fixing profile. Panel elements are held securely in the wide profile groove.
Cover Profile 8 ESD has electrostatic discharge properties (surface resistance <106 Ω). The material prevents electrostatic charges from forming.
Several colour options
Use of coloured Cover Profiles not only provides a means of covering profile grooves, but also of adding colour to profile structures.
Grey Cover Profiles provide an unobtrusive groove covering
Grey Cover Profiles seal the groove in a colour that blends in well with the aluminium.
Covering cables in the profile groove
The grooves can also be used to protect and hide electrical cables.
When inserted with its smooth side facing up, the Cover Profile keeps dirt and dust out of the groove.
Cover Profile 8 ESD, black
0.0.617.80

Ferramentas

Multi-Purpose Pliers
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.265.63
Multi-Purpose Pliers with 90° Stop
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.662.33

Downloads

ESD Product Qualification(322 KB)
Cover Profile 8 ESD, black
0.0.617.80

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
customs tariff number
39169090