Positioning Set 8 40 Feed Screw M6 (contradirectional), stainless
0.0.616.63

Positioning Set 8 40 Feed Screw M6 (contradirectional), stainless

0.0.616.63

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/61663
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce., length 1000 mm
≥1
on application
cut-off max. 1000 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Positioning Set 8 40 Feed Screw M6 (contradirectional), stainless
0.0.616.63

Atributos

Line
line 8
Material
St, stainless
Property
stainless
Delivery unit
1 pce., length 1000 mm
Weight
m = 180 g
ESD
ESD-safe = No
Positioning Set 8 40 Feed Screw M6 (contradirectional), stainless
0.0.616.63

Detalhes

Positioning Set 8 40 – run in a Profile 8 groove – provides a modular means of creating a simple feed screw adjustment. This can be done by feeding in a single direction or using contradirectional feed elements. Positioning Set 8 40 is ideal for precise positional adjustment of feed devices, measurement attachments, proximity switches and devices at manual work benches.
The basic components for an adjustment device include the Positioning Set 8 40 (1), the associated Feed Screw M6-LH (2) and the Handwheel D50 (3).
Attachments are secured to the positioning slide using either anti-torsion positive locking in a groove of Line 8 or a screw connection (M6).
Setscrews can be accessed from the side and are used to adjust the vertical play of the slide in the guide groove.
The maximum pressure loading Fx in the direction of movement is 200 N; perpendicular to the groove, a compressive force of 100 N and a tensile force of 50 N (Fz direction) may act on the slides.
The optional Digital Position Indicators (4) (mechanical or electronic counter) enable precise positional adjustment of the Positioning Set.
The mechanical position indicator provides a digital indication of the positioning distance (one revolution of the handwheel corresponds to a distance of 1 mm, resolution 0.1 mm).
The electronic position indicator has a measuring accuracy of 0.01 mm. It can be calibrated by the user and provides a simple means of measuring the absolute value and incremental dimensions.
N.B.: The Positioning Set combined with the position indicator is not a measuring device! It is used instead for setting predefined positions for e.g. repeat assembly operations.
The length of Feed Screw LS is determined as a function of the adjustment distance H and the accessory components:
LS = H+130 mm (with Digital Position Indicator)
LS = H+90 mm (without Digital Position Indicator)
The length of the contradirectional Feed Screw is:
 LSG = H+67 mm
Adding a Positioning Set 8 40 contradirectional and a Feed Screw M6 (contradirectional) produces a positioning device that acts in both directions.
Turning the Handwheel in clockwise direction moves the positioning slide away from the user (the contradirectional additional slide moves towards the positioning slide).
Positioning Set 8 40 Feed Screw M6 (contradirectional), stainless
0.0.616.63

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23309090
eCl@ss 4.0
21020701
eCl@ss 4.1
21020701
eCl@ss 5.0
21020701
eCl@ss 5.1
21020701
eCl@ss 6.0.1
21020701
eCl@ss 7.1
21020701
eCl@ss 8.0
21020701
UNSPSC 7.0
27112102
UNSPSC 9.0
27112102
customs tariff number
73181535