Profile 6 D30 2NO90, natural
0.0.615.13

Profile 6 D30 2NO90, natural

0.0.615.13

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/61513
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce., length 6000 mm
≥1
on application
cut-off max. 6000 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Assistência
  • Downloads
  • Calculadora de deflexão
  • Vídeos
  • Classificação
Profile 6 D30 2NO90, natural
0.0.615.13

Atributos

Line
Line D30
line 6
Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery unit
cut-off max. 6000 mm
Weight, spec. Length
m = 0.78 kg/m
ESD
ESD-safe = Yes
Cross-sectional area
A = 2.88 cm2
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 1.79 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 1.79 cm4
Moment of Inertia, torsional
It = 0.98 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 1.19 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 1.19 cm3
Profile 6 D30 2NO90, natural
0.0.615.13

Detalhes

The all-rounder among the cylindrical profiles: Profile 6 D30 combines the strengths of a profile tube with those of a classic MB profile. It features four Line 6 grooves that can be used to connect accessories with T-Slot Nuts, and the core bore can be used for end-face connections. Fastener D30 attaches to the profile contour between the grooves and can also be affixed to the end face.
Profile 6 D30 can be ordered with up to four closed grooves to suit the relevant application. This produces constructions that are easy to clean, while a closed groove can also be opened up as required.
Profile 6 D30 can be combined with Tube D30 and Profile Tube D30 without any difficulty.
Note: Use Profile Tube 8 D30 (0.0.663.94) to connect accessories designed for a Line 8 groove.
Caps for the ends of Profiles and Tubes are available in two variants – grey and a black, electrostatically dissipative version. This makes it easy to identify the intended application of a Cap.
Any covered grooves on a profile can be opened up as and when required. The opened-up section of the groove can be used in the usual way to fasten accessories or panel elements.
Permissible loads for profile designs
The diagram shows the permitted load in relation to support span a. It is based on the maximum permissible deflection set by item, which is 1/100 of the support span. When designing rack structures, please observe the limit values set out in the relevant statutory regulations (e.g. DGUV regulation 108-007 in Germany).
Profile 6 D30 2NO90, natural
0.0.615.13

Acessórios/Assistência

Cap 6 D30, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.634.45
Cap 6 D30 ESD, black similar to RAL 9005
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.637.03
Tube End Cap D30, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.643.96
Tube End Cap D30 ESD, black similar to RAL 9005
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.644.65
Slide Strip D30 with Side Guide H13 ESD, black similar to RAL 9005
Unidade de entrega
1 pce., length 2000 mm
Artigo n.º
0.0.671.33
Protective Profile D30 R28-90°, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce., length 2000 mm
Artigo n.º
0.0.667.15
Slide Strip D30 with Side Guide H13, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce., length 2000 mm
Artigo n.º
0.0.671.30
Cable Guide Profile D30, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce., length 2000 mm
Artigo n.º
0.0.664.72
Universal Holder D30, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.671.98
Profile Saw Cut, Small Cross-Sections
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.30

Downloads

Technical documentation(3 MB)
ESD Product Qualification(323 KB)

Calculadora de deflexão

Para determinar a deflexão dos perfis à volta do eixo Y, introduza

O cálculo já tem em consideração a deflexão causada pelo peso morto.

Carga 1

load 1
Deflexão f1x: 0 mm Esforço de flexão σ1x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f1y: 0 mm Esforço de flexão σ1y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Carga 2

load 2
Deflexão f2x: 0 mm Esforço de flexão σ2x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f2y acidental: 0 mm Esforço de flexão σ2y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Carga 3

load 3
Deflexão f3x: 0 mm Esforço de flexão σ3x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f3y acidental: 0 mm Esforço de flexão σ3y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Vídeos

item Line D30 - simple, flexible and efficient!

Simple handling is the key feature of Line D30 and delivers maximum cost efficiency in the continuous improvement of manufacturing processes. It is made possible by non-machined connections, simple joining and a forgiving design principle.

9. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

10. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

2. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

7. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

3. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

8. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

5. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

Lean production 2.0 with item. Design, construction and modification made easier than ever.

"To stay competitive we need to eliminate waste. If we're lean enough, we can stand up to the rest of the world and achieve incredible success," says engineer Stefan Armbruster from item. Cologne University of Applied Sciences has also chosen to use the intelligent system for its Lean Factory project. Why? Expert on all things lean, Prof. Abels explains: "We looked at a lot of tube systems. What we really liked about D30 is its engineering, which is really in harmony with the lean philosophy!"

item Line D30 - simple, flexible and efficient!

Simple handling is the key feature of Line D30 and delivers maximum cost efficiency in the continuous improvement of manufacturing processes. It is made possible by non-machined connections, simple joining and a forgiving design principle.

9. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

10. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

2. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

7. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

3. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

8. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

5. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

Lean production 2.0 with item. Design, construction and modification made easier than ever.

"To stay competitive we need to eliminate waste. If we're lean enough, we can stand up to the rest of the world and achieve incredible success," says engineer Stefan Armbruster from item. Cologne University of Applied Sciences has also chosen to use the intelligent system for its Lean Factory project. Why? Expert on all things lean, Prof. Abels explains: "We looked at a lot of tube systems. What we really liked about D30 is its engineering, which is really in harmony with the lean philosophy!"
Profile 6 D30 2NO90, natural
0.0.615.13

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042100