Plastic 4mm ESD, grey, similar to RAL 7035
0.0.614.85

Plastic 4mm ESD, grey, similar to RAL 7035

0.0.614.85

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/61485
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
cut-off max. 2410x1190 mm
≥1
on application
1 pce. panel dimensions. approx. 2440x1220 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Assistência
  • Downloads
  • Classificação
Plastic 4mm ESD, grey, similar to RAL 7035
0.0.614.85

Atributos

Material
Resin-bonded cellulose laminate
Property
grey, similar to RAL 7035
Delivery unit
cut-off max. 2410x1190 mm
Weight, spec. Surface
m = 5.7 kg/m2
ESD
ESD-safe = Yes
Plastic 4mm ESD, grey, similar to RAL 7035
0.0.614.85

Detalhes

Thickness tolerance ± 8%
The Plastic ESD panel is specifically designed for use in EPA workplaces where the handling of electronic components makes special safety precautions necessary (EPA = Electrostatic Protected Area).
The low discharge resistance (7.5x105 Ω < R < 109 Ω) on the surface of the panel and in the core of the material allows it to be used as a table top without need for an additional conductive edge strip, or to be used in workpiece carriers with milling or drilled holes whose cut edges have the same discharge properties as the surface.
It has the same resistance to mechanical, thermal and chemical loading as the standard antistatic design. The presence of additives to facilitate electrostatic discharge can result in slight deviations in colour in the surface layer and core material.
NB:
Panel elements made of Plastic must be stored lying flat until they are to be installed. If stored improperly the material can become distorted due to its weight.
Plastic 4mm ESD, grey, similar to RAL 7035
0.0.614.85

Acessórios/Assistência

Saw Cut for Panel Elements Cat. 1
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.475.48

Downloads

ESD Product Qualification(314 KB)
Datasheet(345 KB)
Plastic 4mm ESD, grey, similar to RAL 7035
0.0.614.85

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 8.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
customs tariff number
39219041