T-Slot Deburrer 8NO
0.0.612.47

T-Slot Deburrer 8NO

0.0.612.47

Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/61247
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
T-Slot Deburrer 8NO
0.0.612.47

Atributos

Line
line 8
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 88 g
ESD
ESD-safe = No
T-Slot Deburrer 8NO
0.0.612.47

Detalhes

After the cover has been removed from the groove, the T-Slot Deburrer is used to smooth the edges of the groove.
The length of the tool shaft can be adjusted to make it easier to use.
T-Slot Deburrer 8NO
0.0.612.47

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
21045190
eCl@ss 4.0
21040803
eCl@ss 4.1
21040803
eCl@ss 5.0
21040802
eCl@ss 5.1
21040802
eCl@ss 6.0.1
21040803
eCl@ss 7.1
21040803
eCl@ss 8.0
21040803
UNSPSC 7.0
27112505
UNSPSC 9.0
27112505
customs tariff number
82055980