Foot Mounting Bracket 8 D80, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.612.01

Foot Mounting Bracket 8 D80, white aluminium, similar to RAL 9006

0.0.612.01

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/61201
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Foot Mounting Bracket 8 D80, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.612.01

Atributos

Line
line 8
Material
Die-cast Al
Property
white aluminium, similar to RAL 9006
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 363 g
ESD
ESD-safe = No
Diameter
d = 80 mm
Foot Mounting Bracket 8 D80, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.612.01

Detalhes

Foot Mounting Bracket 8 D80 allows height adjustable feet with M16 threaded spindle (primarily Knuckle Foot D80, M16) to be mounted on the side of a frame construction. Machines or systems can be installed with minimum distance to the floor but can still be adjusted in height.
The maximum permissible load on the Foot Mounting Bracket is F = 4,000 N. The load-carrying capacity of the adjustable foot must not be exceeded.
Foot Mounting Bracket 8 D80, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.612.01

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 8.0
23250312
UNSPSC 7.0
31162307
UNSPSC 9.0
31162307
customs tariff number
76169910