T-Slot Nut 6 St 2xM6-28, bright zinc-plated
0.0.610.10

T-Slot Nut 6 St 2xM6-28, bright zinc-plated

0.0.610.10

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/61010
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Downloads
  • Classificação
T-Slot Nut 6 St 2xM6-28, bright zinc-plated
0.0.610.10

Atributos

Line
line 6
Material
St
Property
bright zinc-plated
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 7 g
ESD
ESD-safe = Yes
Thread
M6
Force max
Fmax. = 1750 N
Torque
M = 14 Nm
T-Slot Nut 6 St 2xM6-28, bright zinc-plated
0.0.610.10

Detalhes

T-Slot Nuts St with 2 Threads are primarily intended for use with Angle Elements T2 and Universal and Automatic Fasteners (see section on fastening technology) to construct stable latticework structures. However, they can also be used with all other profile connections.
With a suitable grub screw in one of their threaded bores, these T-Slot Nuts create a non-slip thread in the profile groove.
T-Slot Nuts St are inserted into the profile groove where they are secured in position by means of thrust pieces.

Downloads

ESD Product Qualification(328 KB)
T-Slot Nut 6 St 2xM6-28, bright zinc-plated
0.0.610.10

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
31161708
UNSPSC 9.0
31161708
customs tariff number
73181900