Profile M W60x30x6 E, natural
0.0.609.63

Profile M W60x30x6 E, natural

0.0.609.63

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/60963
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce., length 2000 mm
≥1
on application
cut-off max. 2000 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Downloads
  • Classificação
Profile M W60x30x6 E, natural
0.0.609.63

Atributos

Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery unit
1 pce., length 2000 mm
Weight, spec. Length
m = 1.34 kg/m
ESD
ESD-safe = Yes
Length, rated
L = 2000 mm
Cross-sectional area
A = 4.98 cm2
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 3 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 17.88 cm4
Moment of Inertia, torsional
It = 0.58 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 1.32 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 4.74 cm3
Profile M W60x30x6 E, natural
0.0.609.63

Detalhes

Angled and flat profiles in the modular dimensions of Line 6 can be used for a variety of applications, e.g. for brackets, for edging panel elements, as a terminating strip or support strip, as a special construction without profile grooves or as a guide strip etc.

Downloads

ESD Product Qualification(327 KB)
Profile M W60x30x6 E, natural
0.0.609.63

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
35070290
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
76042990