Carriage Plate KLE 6 60x60
0.0.609.25

Carriage Plate KLE 6 60x60

0.0.609.25

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/60925
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 set
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Carriage Plate KLE 6 60x60
0.0.609.25

Atributos

Line
line 6
Delivery unit
1 set
Weight
m = 275 g
ESD
ESD-safe = No
Carriage Plate KLE 6 60x60
0.0.609.25

Detalhes

Profile X 6 60x12, Al natural
2 Caps X 6 60x12, PA-GF, grey
4 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 912-M6x25,
St, bright zinc-plated
4 Washers DIN 433-6.4, St, bright zinc-plated
The standardised Carriage Plate KLE is a universal means of securing attachments to the moving slide of the KLE. It has already been provided with all necessary fastening holes and elements.
Profiles X 6 60x12 (0.0.609.32) and X 8 80x16 (0.0.609.34) with appropriate Caps are available for constructing Carriage Plates in customised lengths.
Carriage Plate KLE 6 60x60
0.0.609.25

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23301692
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 7.1
23050702
eCl@ss 8.0
23050702
UNSPSC 7.0
31162307
UNSPSC 9.0
31162307
customs tariff number
76169990