Rubber Insert 80x40, black
0.0.609.05

Rubber Insert 80x40, black

0.0.609.05

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/60905
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Downloads
  • Classificação
Rubber Insert 80x40, black
0.0.609.05

Atributos

Material
NBR
Property
black
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 43.1 g
ESD
ESD-safe = Yes
Hardness
80 Sh A
Rubber Insert 80x40, black
0.0.609.05

Detalhes

Hardness 80 Sh A, oil and water resisting
Use of the Rubber Insert is recommended to prevent movement and to protect the floor from damage.

Downloads

ESD Product Qualification(344 KB)
Rubber Insert 80x40, black
0.0.609.05

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23189090
eCl@ss 4.0
23180101
eCl@ss 4.1
23180101
eCl@ss 5.0
23180101
eCl@ss 5.1
23180101
eCl@ss 6.0.1
23189190
eCl@ss 7.1
23189090
eCl@ss 8.0
23189090
UNSPSC 7.0
31162307
UNSPSC 9.0
31162307
customs tariff number
40169997