Base Plate X 8 80x80, M10, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.604.53

Base Plate X 8 80x80, M10, white aluminium, similar to RAL 9006

0.0.604.53

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/60453
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
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
Base Plate X 8 80x80, M10, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.604.53

Atributos

Line
line 8
line X
Material
Die-cast zinc
Property
white aluminium, similar to RAL 9006
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 463 g
ESD
ESD-safe = No
Thread
M10
Base Plate X 8 80x80, M10, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.604.53

Detalhes

Base Plates/Transport Plates are sturdy fastening plates for mounting adjustable feet, castors, ring bolts and other elements.
They can be screwed into the core bores in the end faces of profiles or onto the sides of profiles.
An M8x18 thread must be tapped in a core bore before the Base Plate can be screwed into it. Hexagon Socket Head Cap Screw DIN 912-M8x25 (0.0.610.71) is used as a fastener.
Fastening Set 8 6-8mm with Hexagon Socket Head Cap Screw M8 (0.0.684.91) is used to create a screw connection with a Line 8 groove.
In both cases, the tightening torque is 25 Nm.
Base Plate X 8 80x80, M10, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.604.53

Acessórios/Assistência

Knuckle Foot X D40, M10x80, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.496.02
Knuckle Foot D40, M10x80, black
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.265.74
Knuckle Foot D60, M10x75, black
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.439.29
Knuckle Foot D60, M10x120, black
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.439.30
Knuckle Foot D80, M10x80, black
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.432.84
Hexagon Socket Head Cap Screw DIN 912 M8x25, bright zinc-plated
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.610.71
Fastening Set 8 6-8mm with Hexagon Socket Head Cap Screw M8
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.684.91
Profile Machining, End-Face Thread, M8x20
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.95
Base Plate X 8 80x80, M10, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.604.53

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
customs tariff number
79070000