Contact Pin 8 ESD, bright zinc-plated
0.0.604.15

Contact Pin 8 ESD, bright zinc-plated

0.0.604.15

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/60415
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Downloads
  • Classificação
Contact Pin 8 ESD, bright zinc-plated
0.0.604.15

Atributos

Line
line 8
Material
St
Property
bright zinc-plated
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 3 g
ESD
ESD-safe = Yes
Contact Pin 8 ESD, bright zinc-plated
0.0.604.15

Detalhes

Contact Pin 8 ESD is an additional component used in conjunction with Universal-Fastening and Automatic-Fastening Sets 8. Pressed into the core bore of the Profile Bar, the Contact Pin makes the electrical connection between the profiles when the fastening screws are tightened.
Note: Use of Contact Pin 8 ESD can lead to restrictions when retrofitting profiles into closed structures.
Contact Pin 8 ESD destroys the insulating anodized layer in the core bore and profile groove of the connected profiles.

Downloads

ESD Product Qualification(330 KB)
Contact Pin 8 ESD, bright zinc-plated
0.0.604.15

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
27130802
eCl@ss 4.0
27131001
eCl@ss 4.1
27130801
eCl@ss 5.0
27130801
eCl@ss 5.1
27130801
eCl@ss 6.0.1
27130803
eCl@ss 7.1
27130802
eCl@ss 8.0
27130802
UNSPSC 7.0
39121409
UNSPSC 9.0
39121409
customs tariff number
73182900