Castor D100 swivel with double-brake ESD
0.0.602.41

Castor D100 swivel with double-brake ESD

0.0.602.41

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/60241
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
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
Castor D100 swivel with double-brake ESD
0.0.602.41

Atributos

Line
line 5
line 6
line 8
line 12
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 780 g
ESD
ESD-safe = Yes
cleanroom suitability
No
Load-carrying capacity = 80 kg/Rolle
Castor D100 swivel with double-brake ESD
0.0.602.41

Detalhes

Steel sheet casing bright zinc-plated, black
Swivelling axis with sealed ball bearing,
Wheel axle with sealed ball bearing,
Tyre TPE, track-free, 90 Sh A, grey
Castors D100 are designed for medium-duty industrial use, e.g. on material trolleys and drawer cabinets.
The Castors have good rolling properties and a high load-carrying capacity and are able to withstand most environmental influences.

Antistatic Castors can also be supplied specifically for use in the electronics sector. They have appropriate tyres and a continuously conductive wheel/casing. The discharge resistance of the antistatic version is 105 Ω.

The carrying capacities indicated are maximum values under ideal conditions, at walking pace (max. 4 km/h) and moving over a smooth, level surface.
If the floor is uneven or the weight is distributed unevenly, the load is calculated separately for each Castor using the following formula:
The castors can be secured in the end faces of all Profile Lines by means of a thread in the core bore (counter boring and tapping may be required) or by using Base Plates.
The castors can be fitted to the groove side of the profiles using appropriate Base Plates (thread lengths may need to be compensated by washers DIN 125). A combination with Floor-Fastening Plate 8 is also possible for specific applications.
The Castors can be secured to the end faces of profiles in all Lines using the thread in the core bore (the bore may need to be counter-bored and tapped) or by using Base Plates/Transport Plates (see Comprehensive Catalogue for MB Building Kit System, Section 2.3 Accessories for Floor Elements).
Castors can also be attached to the groove side of the profiles using suitable Base Plates/Transport Plates (over-long thread lengths may be compensated for using Washers DIN 125 if necessary). In addition, they can be combined with Floor-Fixing Plate 8 (see Comprehensive Catalogue for MB Building Kit System, Section 2.1 Adjustable Feet) for specific applications.
Carrying capacity 80 kg/castor
The specified carrying capacities are maximum values under ideal operating conditions, at walking speed (max. 4 km/h) and over smooth and flat surfaces. If the floor is uneven and weight badly distributed, the load on the castor should be calculated in accordance with the following formula:
Note:
Operating conditions such as speed, load, soiling, overall mileage, etc. can have a detrimental effect on dissipation resistance. To ensure mobile solutions are electrostatically dissipative, it is advisable to take additional precautions such as fitting an ESD Drag Chain (0.0.671.88).
To verify the relevant properties, regular checks in line with the IEC 61340 standard should be carried out throughout the service life of the solution.
In the case of higher speeds (>4 km/h), it is important to take into account the higher dynamic load and evaluate the overall construction accordingly.
Castor D100 swivel with double-brake ESD
0.0.602.41

Acessórios/Assistência

Castor Support 8 80x40
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.642.76

Downloads

ESD Product Qualification(337 KB)
Datasheet(245 KB)
Castor D100 swivel with double-brake ESD
0.0.602.41

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 8.0
23370590
UNSPSC 7.0
31162701
UNSPSC 9.0
31162701
customs tariff number
83022000