Profile Bar (Profile St) 8, stainless
0.0.495.11

Profile Bar (Profile St) 8, stainless

0.0.495.11

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/49511
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce., length 500 mm
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Downloads
  • Classificação
Profile Bar (Profile St) 8, stainless
0.0.495.11

Atributos

Line
line 8
Material
St
Property
stainless
Delivery unit
1 pce., length 500 mm
Weight
m = 313 g
ESD
ESD-safe = Yes
Profile Bar (Profile St) 8, stainless
0.0.495.11

Detalhes

Threaded bore max. M8
Profile Bar (Profile St) 8 is used to prepare individual T-Slot Nuts for special applications, e.g. for assembly of complete modules. Like T-Slot Nuts (Profile St) 8, Profile Bar (Profile St) 8 can also be flipped into the profile groove.

Downloads

ESD Product Qualification(324 KB)
Profile Bar (Profile St) 8, stainless
0.0.495.11

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
35060290
eCl@ss 4.0
35010118
eCl@ss 4.1
35010118
eCl@ss 5.0
35010190
eCl@ss 5.1
35010190
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 7.1
35010190
eCl@ss 8.0
35010190
UNSPSC 7.0
30102304
UNSPSC 9.0
30102304
customs tariff number
72224050