Double-Lip Seal 8 4-6mm, black
0.0.495.06

Double-Lip Seal 8 4-6mm, black

0.0.495.06

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/49506
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
cut-off max. 20 m
≥1
on application
1 roll, length 20 m
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Ferramentas
  • Aplicação
  • Classificação
Double-Lip Seal 8 4-6mm, black
0.0.495.06

Atributos

Line
line 8
Material
TPE
Property
black
Delivery unit
cut-off max. 20 m
Weight, spec. Length
m = 50 g/m
ESD
ESD-safe = No
Double-Lip Seal 8 4-6mm, black
0.0.495.06

Detalhes

a = 4.0 - 6.0 mm
Double-Lip Seal 8 is used for fitting panel elements directly into grooves of Profiles 8. It provides a sealing function and prevents direct contact with the aluminium profile. Double-Lip Seal 8 completely encloses panel elements of thickness 4 to 6 mm in the profile groove.
Double-Lip Seal 8 4-6mm is ideal for all types of panel elements ― including those made of plastic or safety glass.
Double-Lip Seal 8 is best installed using soapy water. It is then slipped onto the panel element and pushed into the profile groove. The profile frame is closed around the panel element.
Double-Lip Seal 8 4-6mm, black
0.0.495.06

Ferramentas

Multi-Purpose Pliers
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.265.63
Multi-Purpose Pliers with 90° Stop
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.662.33

Aplicações

Elegant display case with angular surfaces - Article EX-01040

The ideal way to make the most of exhibits.

Mais informações
PDF CAD Lista de peças
Double-Lip Seal 8 4-6mm, black
0.0.495.06

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
customs tariff number
40082900